Szűkítőhüvely nemesacél 21740-111006
- Az üreges tengely érzékelő és az állítóorsó átmérőjének összehangolására
Mennyiségi egység
5,61 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Szűkítőhüvely
Alaptest
anyaga
nemesacél
D1=Belső átmérő
6
D=külső átmérő
10
L=Hossz
14
A
2,5
Acélkulcs
1.4305
Alábbiakhoz
21730
D2
3,2
Furatok
darabszáma
1
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
Material
Stainless steel
Version
Bright.
Note
Reducer bushes are used to change the diameter between position indicator / hollow shaft sensor and adjustment spindle.
The grub screw is supplied.
Suitable for position indicators 21901-05, 21902-05, 21904-05 and 21924, hollow shaft sensors 21730.
The grub screw is supplied.
Suitable for position indicators 21901-05, 21902-05, 21904-05 and 21924, hollow shaft sensors 21730.
Drawing reference
1) one hole
2) two holes
2) two holes
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.