Protective cap 20300-91060
- Nem használt üreges tengelyek lezáráshoz
Sales unit
11,31 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Protective cap
D
37
H
5
Size
60
UNSPSC Code
27111706
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
Description
Anyag
Elasztomer NBR.
Merevítőgyűrű, acél.
Merevítőgyűrű, acél.
Kivitel
Shore-keménység 70-75 Shore A, fekete.
További információk
A védőkupakkal a nem használt üreges tengelyek nyitott oldalai lezárhatók a csapágyháznál.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.