text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Linear axis
Version 1
Application ball screw
Main material
aluminium
L=Length
330
Ball screw spindle DxT
16X16
Constant feed mm/rev
16
Dynamic load rating C (N)
19800
Dynamic load rating spindle CS (N)
8170
Fx N
4200
Fy dynamic N
6540
Fz dynamic N
10190
Idle torque Nm
0,40
L max.
2920
Mass moment of inertia 10-⁵ kg m²
3,99
Max. speed m/s
1,12
Max. acceleration m/s²
20
Max. driving torque M Nm
11,9
Moving mass (kg)
3
Mx dynamic Nm
158
My dynamic Nm
700
Mz dynamic Nm
700
Repeat accuracy
±0,02
S (travel) max.
2690
S (travel) min.
40
Size
65
Travel S
100
max. rpm
4200
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG possibly contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
smelter not yet identified
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Anyag
Alaptest, alumínium, extrudált profil.
Csapágyház és szán, alumínium.
Profilos vezetősín és vezetőkocsi, acél.
Golyós menetes orsó, acél.
Golyós menetes anya, acél.
Kivitel
Alaptest és szán natúr színűre eloxált.
Csapágyház feketére eloxált.
Profilos vezetősínek futópályái, indukciósan edzett és köszörült.
További információk
Kompakt és sokoldalúan alkalmazható golyósorsóval rendelkező lineáris egység. Az alaptest egy önhordó, keményre eloxált alumíniumprofil, amely integrált profilsín-vezetővel rendelkezik. Ez a sínrendszer minden irányból nagy terhek felvételére képes, kopásálló, és lehetővé teszi az optimális működést nagy tömegek mozgatása esetében. Nagy teljesítményi értékeket, mint például nagy sebességeket és nagy pozicionáló és ismétlési pontosságot tesz lehetővé. Egymással kombinálva többszörös rendszerek alakíthatók ki.

A lineáris egységekben ISO 7 tűrésosztályú precíziós golyósorsót használnak, amelynél a golyósorsó-anya tengelyirányú játéka csökkentett. A korrózióálló acélból készült fedőpánt a profilban fekvő összes alkatrészt a portól és egyéb szennyeződésektől védi.

Az alumíniumprofil külső oldalán hornyok találhatók, amelyek a profil egyszerű és biztonságos felszerelésére és a tartozékok, pl. érzékelők, rögzítésére szolgálnak.

Oldalt és a szán felső részén menetes furatok és kiegészítő központosító furatok találhatók. A 20240 központosító gyűrűk segítségével további kötőelemek méretpontosan szerelhetők fel a szánra.

A golyósorsók és a vezetősínek utánkenéséhez a szán mindkét oldalán kenőfuratok helyezkednek el (tölcséres zsírzógomb DIN 3405D).
Műszaki adatok
A terhelési adatok dinamikus terhelésre vonatkoznak.

A táblázatban megadott összes dinamikus nyomatékok és teherbírások elméleti értékek. Biztonsági tényező nem lett figyelembe véve. A biztonsági tényező a szükséges biztonság alkalmazásától függ. Javasolt biztonsági tényező fs = 5.
Hőmérséklet-tartomány
0 °C ... +60 °C.
Egyedi igényre
Egyéb hosszak (max. hosszúság és max. emelés lásd a táblázatban).
Golyósorsó tűrési osztálya az ISO 5 szabványnak megfelelően.
Orsóalátámasztás (javasolt hosszú orsókhoz).
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Más vásárlók is vásároltak