Gantry module pneumatic aluminium 20200-1090X0500
- Edzett vezetősínnel
- Nagy terhelhetőség merev alumínium profilok révén
- Lökethossz max. 5 m
- Dugattyúerő max. 640 N
- Ismétlési pontosság ±0,02 mm
Mennyiségi egység
3 080,11 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Portálmodul
Kivitel 1
pneumatikus
Kivitel 2
vezetősínnel
Alaptest
anyaga
alumínium
Komponens
anyaga
acél
F6=Dugattyúerő
6 barnál
(N)
250
L=Hossz
235
A
67
B
90
B1
100
C1
8,1
C2
2,5
C3
6,8
D1
10
D2
M6
E
65
E1
25
E2
25
F1
N
560
F2
N
750
F3
N
750
F4
(N)
750
H
85
H1
84,5
H2
25
H3
35
Henger-Ø
25
Hozzá való
közelítéskapcsoló
20910-030
Hozzá való elektromos csatlakozó
20950-010X2000
Hozzá való lengéscsillapító
26300-1415010
L1
150
L2
32
L3
117,5
L4
25,5
Levegőfogyasztás 10 mm löketenként 6 bar-nál (cm³)
35
Löket
S
500
Mx
Nm
310
My
Nm
410
Mz
Nm
410
Méret
90
N
(darabszám)
4
P
G1/8
P1
9
P2
23
P3
30
P4
38
S1
64,5
UNSPSC Code
31161535
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
Alaptest, kocsik és karimalemezek, Al-ötvözet.
Vezetősínek, acél.
Vezetősínek, acél.
Kivitel
Alaptest, natúr színű, eloxált.
Kocsik és karimalemezek, eloxált.
Vezetősínek, edzett.
Kocsik és karimalemezek, eloxált.
Vezetősínek, edzett.
További információk
Portálmodulok golyós vezetősínekkel. A meghajtás pneumatikusan, egy dugattyúrúd nélküli pneumatikus hengerrel történik. Nagy terhelhetőség a merevített, önhordó alumíniumöntvénynek köszönhetően. A modulok minden beszerelési helyzetben alkalmazhatók.
A terhelési adatok dinamikus terhelés esetén érvényesek.
Ismétlési pontosság ±0,02 mm.
A terhelési adatok dinamikus terhelés esetén érvényesek.
Ismétlési pontosság ±0,02 mm.
Hőmérséklet-tartomány
+5 °C és +70 °C között
(+5 °C és +60 °C között 65-ös méret esetén)
(+5 °C és +60 °C között 65-ös méret esetén)
Egyedi igényre
* Más hosszúságok (S löket max. 5000 mm), valamint köztes pozícionálók.
Accessory
26300 Lengéscsillapító.
83000-15 Közelítéskapcsoló.
80150 Elektromos csatlakozó.
83000-15 Közelítéskapcsoló.
80150 Elektromos csatlakozó.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.