Párhuzamos megfogó alumínium 20100-150650
- Pneumatikus működtetésű
- Munkadarab súlya 0,12 – 4,74 kg
- A központosító rendszer révén nagy illesztési pontosság a modulok között
- Teljesen központos befogás kulissza kinematika révén
- Edzett és köszörült vezető tengelyek
Mennyiségi egység
1 309,23 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Párhuzamos megfogó
Alaptest
anyaga
alumínium
Komponens
anyaga
acél
B=Szélesség
75
H=Magasság
108
L=Hossz
171
A
27
A1
11
A2
12
A3
20
B1
28
C
max.
140
D
10
D1
M6
D2
13,5
D3
8,2
D4
M8
E
48
E1
72
E2
48
E3
72
E4
48
E5
48
F1
N
1900
F2
N
890
F3
N
3700
H1
47
Henger-Ø
63
Hozzá való
közelítéskapcsoló
20900-050
Hozzá való elektromos csatlakozó
20950-010X2000
Javasolt
munkadarabsúly
kg
3
L1
140
L2
90
Levegőfogyasztás dupla löketenként 6 bar-nál (ccm)
46,8
M1
Nm
87
M2
Nm
94
M3
Nm
201
P
R1/8
P1
22
P2
22
P3
15
P4
38
Pofánkénti
löket
15
Rögzítőerő
6 bar-nál
(N)
650
T
2,1
T1
2
T3
9
Tehetetlenségi
nyomaték
(10⁻³ kgm²)
5,36
Terpesztőerő 6 bar-nál
(N)
650
UNSPSC Code
31161536
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
Ház, nagy szilárdságú alumínium.
Megvezető tengelyek és kulissza, acél.
Megvezető tengelyek és kulissza, acél.
Kivitel
Ház kemény bevonattal.
Edzett és csiszolt megvezető tengelyek.
Edzett és csiszolt megvezető tengelyek.
További információk
Karbantartást nem igénylő párhuzamos megfogó kulisszás kinematikával. Vezérlés 4/2- vagy 5/2-járatú szeleppel. A meghajtás 4-8 bar nyomású állandó, szűrt (10 µm), szárított, olajozott vagy olajozatlan sűrített levegővel történik.
Abszolút központos befogás. Választható belső vagy külső befogással. A végállások lekérdezéséhez a tartozékként kapható közelítéskapcsoló szerelhető fel.
Ismétlési pontosság: ±0,02 mm.
Abszolút központos befogás. Választható belső vagy külső befogással. A végállások lekérdezéséhez a tartozékként kapható közelítéskapcsoló szerelhető fel.
Ismétlési pontosság: ±0,02 mm.
Accessory
A lengéscsillapítókat és az elektromos csatlakozókat lásd a táblázatban.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.