Lineáris modul pneumatikus alumínium 20036-6200
- Keresztgörgős vezetékkel
- Teherbírás max. 240 N
- A központosító rendszer révén nagy illesztési pontosság a modulok között
- Nagyon nagy ismétlési pontosság
- Edzett, külső és változtatható ütköző rendszer
Mennyiségi egység
2 013,87 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Lineáris modul
Kivitel 1
pneumatikus
Kivitel 2
vezetősínnel
Alaptest
anyaga
alumínium
Komponens
anyaga
acél
F6=Dugattyúerő
6 barnál
(N)
76
F6=Visszahúzó erő
6 bar-nál
(N)
66
E
4 x 48
E1
26
E2
52
E3
34
Henger-Ø
16
Hozzá való
közelítéskapcsoló
20915-020
Hozzá való elektromos csatlakozó
20950-010X2000
Hozzá való lengéscsillapító
26310-1410012
L
288
Levegőfogyasztás dupla löketenként 6 bar-nál (ccm)
74,8
Löket
S
200
M1
Nm
49,7
M2
Nm
49,7
M3
Nm
74,4
Méret
6
S1
120 + S/2 (löket)
S2
14
S3
16
Teherbírás
N
100
UNSPSC Code
31161535
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
Ház, nagy szilárdságú alumínium.
Rögzítőrendszer, acél.
Rögzítőrendszer, acél.
Kivitel
Ház, eloxált.
Rögzítőrendszer, edzett és barnított.
Rögzítőrendszer, edzett és barnított.
További információk
Karbantartást nem igénylő pneumatikus lineáris modulok keresztgörgős megvezetéssel és max. 240 N teherbírással; vezérlés 4/2- vagy 5/2-járatú szeleppel. A meghajtás 4-8 bar nyomású állandó, szűrt (10 µm), szárított, olajos vagy olajozatlan sűrített levegővel történik. Pneumatikus csatlakozás M5.
Az azonos méretű modulok adapterlemezek nélkül a pontos központosító rendszerrel a 20240 sz. központosító gyűrűk alkalmazásával egymással kombinálhatók.
A rögzítőrendszer pozíciója változtatható.
Ismétlési pontosság ±0,01 mm.
Az azonos méretű modulok adapterlemezek nélkül a pontos központosító rendszerrel a 20240 sz. központosító gyűrűk alkalmazásával egymással kombinálhatók.
A rögzítőrendszer pozíciója változtatható.
Ismétlési pontosság ±0,01 mm.
Rajzi hivatkozás
1) Pneumatikus csatlakozások
2) Süllyesztés ISO 4762-M6 hengeresfejű csavar esetén
3) 30/75/125/175 löket esetén csavar nem szerelhető fel
2) Süllyesztés ISO 4762-M6 hengeresfejű csavar esetén
3) 30/75/125/175 löket esetén csavar nem szerelhető fel
Accessory
26300 Lengéscsillapító.
83000-15 Közelítéskapcsoló.
80150 Elektromos csatlakozó.
83000-15 Közelítéskapcsoló.
80150 Elektromos csatlakozó.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.