text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Megnevezés
Ütközőcsavar
Alaptest anyaga
acél
L=Hossz
45
SW
13
UNSPSC Code
31161539
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
Description

Anyag
Acél.
Szilárdsági osztály 8.8.
Kivitel
Rögzítőcsavar, barnított.
Rögzítőfelület, edzett (52 HRC).
Anya, horganyzott.
További információk
A csavarfej edzés előtt forgácsolással került megmunkálásra. Ezáltal meghatározott és tartósan változatlan ütközőfelület garantált.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought