text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Protective cap
Form
B
Main colour
red
UNSPSC Code
27111705
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
Description

Anyag
Polietilén (PE-LLD).
Kivitel
piros, zöld, sárga vagy fekete.
További információk
Alkalmas minden DIN 71412 szerinti kúpos zsírzógombhoz. Megóvja a zsírzógomb kúpos fejét a szennyeződésektől. A különböző színek pl. a kenési időközöket jelölik.

Alkalmazási hőmérséklet -70 °C-tól +85 °C-ig.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought