Anyag
Polietilén (PE-LLD).
Kivitel
piros, zöld, sárga vagy fekete.
Több
Kevesebbet
Zsírzógomb védőkupakok kúpos zsírzógombokhoz, A alak, fül nélkül
kezdet
0,13 €
hozzáértve Áfa
hozzáértve szállítási költségek
Zsírzógomb védőkupakok kúpos zsírzógombokhoz, B alak, füllel
kezdet
0,20 €
hozzáértve Áfa
hozzáértve szállítási költségek
Leírás
Anyag
Polietilén (PE-LLD).
Kivitel
piros, zöld, sárga vagy fekete.
További információk
Alkalmas minden DIN 71412 szerinti kúpos zsírzógombhoz. Megóvja a zsírzógomb kúpos fejét a szennyeződésektől. A különböző színek pl. a kenési időközöket jelölik.
Alkalmazási hőmérséklet -70 °C-tól +85 °C-ig.
A alak: fül nélkül
B alak: füllel
Alkalmazási hőmérséklet -70 °C-tól +85 °C-ig.
A alak: fül nélkül
B alak: füllel