Védőkupak zöld 97941-912
- DIN 71412 szerinti kúpos zsírzógombokhoz
- Védelem a kúpos fej szennyeződése ellen
- Alkalmazási hőmérséklet -70 °C ... +85 °C
- Különböző színek
Sales unit
0,13 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Protective cap
Form
A
Main
colour
green
UNSPSC Code
27111705
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
Description
Anyag
Polietilén (PE-LLD).
Kivitel
piros, zöld, sárga vagy fekete.
További információk
Alkalmas minden DIN 71412 szerinti kúpos zsírzógombhoz. Megóvja a zsírzógomb kúpos fejét a szennyeződésektől. A különböző színek pl. a kenési időközöket jelölik.
Alkalmazási hőmérséklet -70 °C-tól +85 °C-ig.
Alkalmazási hőmérséklet -70 °C-tól +85 °C-ig.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.