text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Tölcsér alakú zsírzógomb
Kivitel 1
egyenes
Kivitel 2
vállal
DIN
DIN 3405
Alak
A
Alaptest anyaga
nemesacél
Alaptest felülete
fémtiszta
D=átmérő
6
L=Hossz
7,3
D1
8
L1
5
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
Acél vagy nemesacél 1.4305.

Kivitel
Acél, horganyzott.
Nemesacél, fémtiszta.
További információk
A tölcsér alakú zsírzógombok kiválóan alkalmasak síkban vagy süllyesztett beszereléshez.
A tölcsér alak révén a szükséges kenés a nehezen hozzáférhető helyeken is lehetséges.

A tölcsér alakú zsírzógombok a benyomáshoz sima felületű csappal rendelkeznek. A benyomható zsírzógombok alacsony nyomásra alkalmasak.
Felszerelés
A felfogófurat pontos mérete az anyagtól függ és a felhasználónak beszerelési próbákkal kell meghatározni. A felfogófurat iránymérete megfelel a csap általunk megadott átmérőjének.
Rajzi hivatkozás
A alak: egyenes
B alak: 45°-os
C alak: 90°-os
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak