text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Kúpos zsírzógomb
Kivitel 1
90°-ban hajlított
Kivitel 2
Hatlap
DIN
DIN 71412
Alak
C
Alaktípus
90°-ban hajlított, hatszöggel
Alaptest anyaga
nemesacél
Alaptest felülete
köszörült
D=Menet
R1/4
L1=menethossz
6
L=Hossz max.
22
A
14
SW
14
UNSPSC Code
27111705
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
Acél vagy 1.4305 nemesacél.

Kivitel
Acél, edzett, min. 550 HV 1, horganyzott.
Nemesacél, fémtiszta.
További információk
A kúpos zsírzógombok kúpos menettel van ellátva. Kiválóan alkalmasak olyan kenési helyekhez, ahol gyakori és megbízható kenésre van szükség. A sokoldalú alkalmazási lehetőségek révén a legelterjedtebb zsírzógomb típusok közé tartoznak.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak