Kúpos zsírzógomb acél edzett és horganyzott 97940-01-120410
- Kivitel: acél vagy nemesacél
- A felfogófuratokhoz nem szükséges a menetvágás.
Mennyiségi egység
1,34 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Kúpos zsírzógomb
DIN
DIN 71412
Alak
B
Alaktípus
45°-ban hajlított, hatszöggel
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
edzett és horganyzott
D=átmérő
4
L=Hossz max.
23,7
A
11
L1
6,5
SW
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
Acél vagy nemesacél 1.4305.
Kivitel
Acél, edzett, min. 550 HV 1, horganyzott.
Nemesacél, fémtiszta.
Nemesacél, fémtiszta.
További információk
A kúp alakú zsírzógombok olyan kenési helyekhez alkalmasak, amelyek gyakori és megbízható kenést igényelnek. A sokoldalú alkalmazási lehetőségeknek köszönhetően a legelterjedtebb típusú zsírzógombok közé tartoznak.
A kúp alakú zsírzógombok a benyomáshoz sima felületű csappal rendelkeznek. A benyomható zsírzógombok alacsony nyomásra alkalmasak.
A kúp alakú zsírzógombok a benyomáshoz sima felületű csappal rendelkeznek. A benyomható zsírzógombok alacsony nyomásra alkalmasak.
Felszerelés
A felfogófurat pontos mérete az anyagtól függ és a felhasználónak beszerelési próbákkal kell meghatározni. A felfogófurat iránymérete megfelel a csap általunk megadott átmérőjének.
Az egyenes zsírzógomboknál javasoljuk benyomó szerszám használatát, amellyel a zsírzógomb kíméletesen benyomható.
Az egyenes zsírzógomboknál javasoljuk benyomó szerszám használatát, amellyel a zsírzógomb kíméletesen benyomható.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.