Klüber kenőzsír 97907-0400
- Vízálló és korróziógátló
- Alkalmas javított kényszerfutási tulajdonságokhoz
- Kerékcsapágy-zsírként, valamint többcélú zsírként használható
Mennyiségi egység
60,42 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Klüber
Kivitel 1
kenőzsír
Fordulatszám-jellemző
n x dm
5X100000
Használati hőmérséklet
-20 °C és 130 °C
NLGI-osztály
2
Tárolóedény
400 g patron
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
Description
UNIMOLY GL 82 molibdén-szulfid (MoS2) kenőzsír a jobb kényszerfutáshoz.
Alkalmazás:
Gödülő- és siklócsapágyak, csúszósínek és vezetések, excenterek és alakos tárcsák, csapok, csuklók, zsanérok, csuklós tengelyek, fogaslécek, menetes orsók a teljes gép- és berendezésgyártásban.
Alkalmazható továbbá kerékcsapágy zsírként, valamint többcélú zsírként tengelycsonkcsapszeghez, nyomtávrúd csuklókhoz, kardáncsuklókhoz és bordástengelyekhez.
Előnyök:
A határkenésnél való jobb kopásvédelem érdekében molibdén-szulfidot (MoS2) tartalmaz; vízálló és korróziógátló.
Az autógyártók igényeihez kifejlesztve.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.