{"product":{"productId":"agid.5935","price":60.42,"name":"Klüber molibdén-szulfid kenőzsír"},"currency":"EUR"}
Leírás
Description
UNIMOLY GL 82 molibdén-szulfid (MoS2) kenőzsír a jobb kényszerfutáshoz.
Alkalmazás:
Gödülő- és siklócsapágyak, csúszósínek és vezetések, excenterek és alakos tárcsák, csapok, csuklók, zsanérok, csuklós tengelyek, fogaslécek, menetes orsók a teljes gép- és berendezésgyártásban.
Alkalmazható továbbá kerékcsapágy zsírként, valamint többcélú zsírként tengelycsonkcsapszeghez, nyomtávrúd csuklókhoz, kardáncsuklókhoz és bordástengelyekhez.
Előnyök:
A határkenésnél való jobb kopásvédelem érdekében molibdén-szulfidot (MoS2) tartalmaz; vízálló és korróziógátló.
Az autógyártók igényeihez kifejlesztve.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.