text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Grease gun
Version 1
Standard
Version 2
for din 71412 conical head grease nipples
DIN
DIN 1283
Main material
steel
Burst pressure bar
850 bar
Connecting thread
M10x1
Connection
reinforced hose Ø8x300
Filling options
grease cartridge, bulk grease
Full volume cm³
500
Medium
grease up to NLGI 2 at 20 °C
Mouth piece
hydraulic mouthpiece
Pressure bar
400 bar
UNSPSC Code
31162803
Volume per stroke cm³
1,2
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
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Anyag
Ház: acél.
Zsírzóprésfej: cinkprésöntvény.
További információk
DIN 1283 szerinti kézikaros zsírzóprések
400 g zsírpatronokhoz vagy 500 cm³ külön mellékelt zsírhoz. Nagyon pontosan illeszkedő dugattyú és henger. Ezáltal nem jelentkezik látszatkenés. Gyors légtelenítés a zsírzópréscső fél fordulata által.

Szállítás páncélozott tömlővel és fúvókával.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought