Védőkupak polietilén narancssárga 96500-01-0410
- Rendkívül rugalmas
- Nagy szakítószilárdságú
- Jó visszaállási tulajdonságának köszönhetően többször is felhasználható.
- Biztos fogás
- Alkalmazkodik a termék geometriájához
Mennyiségi egység
1,70 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Védőkupak
Alaptest
anyaga
polietilén
Alaptest
színe
narancssárga
D1=Belső átmérő
10
L1=hasznos hosszúság
70
L=Hossz
80
Javasolt
átmérő
4-10 mm
UNSPSC Code
27111802
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
Polietilén.
További információk
Védőháló peremes bemenettel az egyszerű kezelés érdekében, továbbá zárt végű a tárgyak csúcsának és végének legjobb védelmére.
Kullanım
Optimális szerszámok védőhálójaként és oszteoszintézishez használatos tűkhöz, valamint nagyon értékes alkatrészek csúcsának és menetének védelmére szolgál.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.