Net protective mat for transport polythene blue 96510-07505000011
- Protection for surfaces and sensitive goods
- Very resistant to external influences
- Recyclable
- Can be cut according to individual needs
Mennyiségi egység
€174.94
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Hálós védőtakaró
Kivitel 1
szállításhoz
Alaptest
anyaga
polietilén
Alaptest
színe
kék
G=Súly g/m
640
LB=Méretek
750X50000 (+/- 10 mm)
W=Furattávolság
11x11 mm
Paplanvastagság
3,8 mm
UNSPSC Code
27111802
VPE
kolo
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
Material
Polyethylene
Note
Effective protection for surfaces and delicate goods. Very resistant to external influences and environmentally friendly (recyclable). Cut to size as required.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.