text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Hálós védőtakaró
Kivitel 1
csúszásgátló
Alaptest anyaga
polietilén
Alaptest színe
színtelen
G=Súly g/m
460
LB=Méretek
1180X25000 (+/- 10 mm)
W=Furattávolság
4x6 mm
Paplanvastagság
1,8 mm
UNSPSC Code
27111802
VPE
kolo
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
Polietilén.
További információk
Hatékony védelem a felületek és az érzékeny áruk számára. Igen ellenálló a külső hatásokkal szemben; újrahasznosíthatósága révén környezetbarát. Egyéni igények szerint méretre vágható.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought