Védőháló nagyon kis terhelés polietilén zöld 96500-020X500003
- Felületek és érzékeny termékek védelme
- Igen ellenálló a külső hatásokkal szemben
- Újrahasznosítható
- Többször újrafelhasználható
- Igény szerint méretre vágható
Sales unit
118,26 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Protective net
Version 1
very light load
Main
material
polythene
Main
colour
green
G=Weight g/m
13
L=Length
500 Meter
Length
500 m / on the roll
Recommended
Ø
20-50 mm
UNSPSC Code
27111802
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
Description
Anyag
Polietilén.
Rendeléssel kapcsolatos tudnivalók
Csak tekercsáruként kapható.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.