text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Négyajakos tömítőprofil
Alaptest anyaga
EPDM
Alaptest színe
fekete
B=Szélesség
8,6
H=Magasság
20
L=Hossz
10000
B1
10,7
H1
18
H2
2
H3
14
H4
4
Takarható anyagvastagság mm
8,6
UNSPSC Code
31400000
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
EPDM szivacsgumiból készült tömítőprofilok tömítőcsatornákban, hornyokban vagy U-profilokban.

A négyajakos tömítőprofilok megbízhatóan tömítik és védik az alkatrészeket a külső hatásoktól.
Anyag
EPDM szivacsgumi.
Kivitel
fekete.
További információk
A csatorna szélessége nem lehet 8,6 mm-nél kisebb.

H1= lehajlítás.

Típusvizsgálat az UL 157 és UL 50E irányelveknek megfelelő.

Az optimális működés érdekében fontos, hogy a tömítés szabadon mozgatható legyen és ideális esetben csak a két középső borda tartja.

Tartsa be a DIN ISO 3302-01 szabványnak megfelelő tűréshatárokat.
Kullanım
- Kapcsolószekrény gyártás
- Gép- és berendezésgyártás
- Autóipar
- Építőipar és ablakgyártás
Felszerelés
Egyszerű, gyors és problémamentes szerelés. A két szegély közé vagy csatornába kézzel benyomott négyajakos tömítőprofil szorosan illeszkedik a résbe. A profil oldalán elhelyezkedő bordák megakadályozzák a profil kiesését.
Előnyök
Nagy tűréskiegyenlítés kis érintkezőnyomás mellett.
A tömítés túlnyomás és nyomáshiány esetében mindkét irányban kifejti hatását.
Nem lép fel torzulás a kis sugarú sarkokban.
Egyedi igényre
További hosszúságok.
Rajzi hivatkozás
1) Szorítási tartomány
2) Nem összenyomott állapot
3) Összenyomott állapot
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak