Ajakos profil PVC fekete 96523-02-0170X2000
Mennyiségi egység
9,49 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Ajakos profil
Alaptest
anyaga
PVC
Alaptest
színe
fekete
B=Szélesség
11
H=Magasság
17
L=Hossz
2000
H1
9,5
Takarható anyagvastagság
mm
10
UNSPSC Code
31400000
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
Hagyományos PVC tömítőprofilok tömítőcsatornákba, hornyokba vagy U-profilokba történő behelyezéshez.
Az ajkas profilok megbízhatóan tömítik és védik az alkatrészeket a külső hatásoktól.
Az ajkas profilok megbízhatóan tömítik és védik az alkatrészeket a külső hatásoktól.
Anyag
PVC.
Kivitel
fekete.
További információk
57 ± 5 Shore A.
Tartsa be a DIN 16941 szabványnak megfelelő tűréshatárokat.
Tartsa be a DIN 16941 szabványnak megfelelő tűréshatárokat.
Kullanım
- Kapcsolószekrény gyártás
- Gép- és berendezésgyártás
- Autóipar
- Építőipar és ablakgyártás
- Gép- és berendezésgyártás
- Autóipar
- Építőipar és ablakgyártás
Felszerelés
Egyszerű, gyors és problémamentes szerelés. A két szegély közé vagy csatornába kézzel benyomott ajakos tömítőprofil szorosan illeszkedik a résbe.
Egyedi igényre
További hosszúságok.
Rajzi hivatkozás
1) Beszorítási tartomány
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.