Anyag
Acél, sárgaréz vagy nemesacél.
Kivitel
Acél, galvanikusan horganyzott.
Sárgaréz, nikkelezett.
Nemesacél, fémtiszta.
Sárgaréz, nikkelezett.
Nemesacél, fémtiszta.
Több
Kevesebbet
Leírás
Anyag
Acél, sárgaréz vagy nemesacél.
Kivitel
Acél, galvanikusan horganyzott.
Sárgaréz, nikkelezett.
Nemesacél, fémtiszta.
Sárgaréz, nikkelezett.
Nemesacél, fémtiszta.
További információk
A páncélláncokat elsősorban elvesztés elleni biztosító láncként használják. Megbízhatóan rögzítik az alkatrészeket, szerszámokat és készülékeket, ily módon megakadályozzák a véletlenszerű leesést vagy elvesztést. Ideálisak zárak, csapok vagy különálló alkatrészek összekötésére, különösen az ipari, kisipari és műszaki területeken.
A páncéllánc körszelvényű huzalból készült, azonos alakú, egymással összekötött lánctagokból áll. Szerkezetük alapján tartó, biztosító és rögzítési célokra szolgálnak. Teheremelés vagy -átkötés azonban nem engedélyezett.
A páncéllánc körszelvényű huzalból készült, azonos alakú, egymással összekötött lánctagokból áll. Szerkezetük alapján tartó, biztosító és rögzítési célokra szolgálnak. Teheremelés vagy -átkötés azonban nem engedélyezett.
Műszaki adatok
A hosszúság ±20 mm-es tűréssel megadott névleges méret.
Felszerelés
A páncélláncok nem rendelkeznek minősítéssel és a teherbírásuk nincs bevizsgálva emelő vagy hevederes igénybevételre. Nincsenek besorolva minőségi osztályokba. Ezért nem megengedett a teheremelésre vagy hevederként történő használat.
Egyedi igényre
További hosszúságok 1 méteres lépésekben. Minimális hosszúság 1 méter. Maximális hosszúság egy darabban 25 méter.
Megjegyzés: Az egyedi hosszúságra vágott láncok nem cserélhetők.
Megjegyzés: Az egyedi hosszúságra vágott láncok nem cserélhetők.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.