text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Páncéllánc
Alaptest anyaga
sárgaréz
Alaptest felülete
nikkelezett
B=Szélesség
5,4
D=átmérő
1,2
B1
3
Hossz (m)
25 (auf Rolle)
T (osztás)
8
UNSPSC Code
31161617
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Anyag
Acél, sárgaréz vagy nemesacél.
Kivitel
Acél, galvanikusan horganyzott.
Sárgaréz, nikkelezett.
Nemesacél, fémtiszta.
További információk
A páncélláncokat elsősorban elvesztés elleni biztosító láncként használják. Megbízhatóan rögzítik az alkatrészeket, szerszámokat és készülékeket, ily módon megakadályozzák a véletlenszerű leesést vagy elvesztést. Ideálisak zárak, csapok vagy különálló alkatrészek összekötésére, különösen az ipari, kisipari és műszaki területeken.

A páncéllánc körszelvényű huzalból készült, azonos alakú, egymással összekötött lánctagokból áll. Szerkezetük alapján tartó, biztosító és rögzítési célokra szolgálnak. Teheremelés vagy -átkötés azonban nem engedélyezett.
Műszaki adatok
A hosszúság ±20 mm-es tűréssel megadott névleges méret.
Felszerelés
A páncélláncok nem rendelkeznek minősítéssel és a teherbírásuk nincs bevizsgálva emelő vagy hevederes igénybevételre. Nincsenek besorolva minőségi osztályokba. Ezért nem megengedett a teheremelésre vagy hevederként történő használat.
Egyedi igényre
További hosszúságok 1 méteres lépésekben. Minimális hosszúság 1 méter. Maximális hosszúság egy darabban 25 méter.
Megjegyzés: Az egyedi hosszúságra vágott láncok nem cserélhetők.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak