Hook wrench with spigot 96650-04-030032
Mennyiségi egység
9,28 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Körmöskulcs
Kivitel 1
csappal
L=Hossz
136
D
max.
32
D
min.
30
D1
4
Palástfuratú anyákhoz
DIN 1816
M14, M16
T
4
UNSPSC Code
31161508
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
Material
Special steel.
Version
Hardened and annealed in black oxide tone.
Note
For DIN 1816 round nut with set pin holes.
With rounded edges for better handling.
With rounded edges for better handling.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.