text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Hook wrench
Version 1
with spigot
L=Length
110
D max.
14
D min.
12
D1
2
T
3
UNSPSC Code
31161508
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
Description

Anyag
Speciális acél.
Kivitel
Edzett és barnított.
További információk
DIN 1816 keresztfuratú anyákhoz.
Lekerekített élekkel a jobb kezelhetőség érdekében.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought