Golyóslánc kulcskarikával nemesacél 96390-123X1000
- Készülékelemek biztosításához
- Elvesztés elleni biztosító
- Sárgaréz
- Nemesacél
Sales unit
4,83 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Ball chain
Version 1
with key ring
Form
B
Form definition
with key ring
Main
material
stainless steel
Component
material
stainless steel
L=Length
1000
D
23
D1
1,2
Material
Stainless steel
Material
Stainless steel
UNSPSC Code
31161615
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
Description
Anyag
Lánc, sárgaréz vagy nemesacél,
kulcskarika, nemesacél.
kulcskarika, nemesacél.
További információk
Hosszadat nélkül 1000 mm-es hosszban szállítva.
Rajzi hivatkozás
1) azonos elemek
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.