text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Megnevezés
Csuklós körmöskulcs
Kivitel 1
csappal
Kivitel 2
csuklóval
L=Hossz
280
D max.
90
D min.
60
DIN 1804 hornyos anyához
M40 - M60
DIN 981 gördülőcsapágy-anyához
M42 - M65
H
57
T
6
T1
14,5
UNSPSC Code
31161508
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
Description

Anyag
Speciális acél.
Kivitel
Edzett és barnított.
További információk
A DIN 1804 szerinti horonyanyákhoz, DIN 981 szerinti csapágyanyákhoz és magasságállító elemekhez 27700-tól 27709-10 -ig (a magasságállító elemek szereléséhez két körmöskulcs szükséges).

Lekerekített élekkel a jobb kezelhetőség érdekében.
Működési mód
Kiegészítő hullámos rugós alátétekkel egyenletes futás és optimalizált előbeállítás érhető el.
Egykezes működtetés lehetséges.
Előnyök
Nagyobb forgatónyomaték a hosszabb szár miatt.
A meghosszabbított csuklós körmöskulcs teljes körbefogást és a biztonságos kezelést biztosít.
A megerősített szegecs nagyobb erőátvitelre képes.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Más vásárlók is vásároltak