text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language

Leírás

Anyag
Speciális acél.
Kivitel
Edzett és barnított.
További információk
A DIN 1804 szerinti horonyanyákhoz, DIN 981 szerinti csapágyanyákhoz és magasságállító elemekhez 27700-tól 27709-10 -ig (a magasságállító elemek szereléséhez két körmöskulcs szükséges).

Lekerekített élekkel a jobb kezelhetőség érdekében.
Működési mód
Kiegészítő hullámos rugós alátétekkel egyenletes futás és optimalizált előbeállítás érhető el.
Egykezes működtetés lehetséges.
Előnyök
Nagyobb forgatónyomaték a hosszabb szár miatt.
A meghosszabbított csuklós körmöskulcs teljes körbefogást és a biztonságos kezelést biztosít.
A megerősített szegecs nagyobb erőátvitelre képes.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak