text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Csuklós körmöskulcs
Kivitel 1
csappal
Kivitel 2
csuklóval
L=Hossz
210
D max.
60
D min.
35
DIN 1804 hornyos anyához
M30 - M38
DIN 981 gördülőcsapágy-anyához
M24 - M40
H
41
T
5
T1
12,5
UNSPSC Code
31161508
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
Speciális acél.
Kivitel
Edzett és barnított.
További információk
A DIN 1804 szerinti horonyanyákhoz, DIN 981 szerinti csapágyanyákhoz és magasságállító elemekhez 27700-tól 27709-10 -ig (a magasságállító elemek szereléséhez két körmöskulcs szükséges).

Lekerekített élekkel a jobb kezelhetőség érdekében.
Működési mód
Kiegészítő hullámos rugós alátétekkel egyenletes futás és optimalizált előbeállítás érhető el.
Egykezes működtetés lehetséges.
Előnyök
Nagyobb forgatónyomaték a hosszabb szár miatt.
A meghosszabbított csuklós körmöskulcs teljes körbefogást és a biztonságos kezelést biztosít.
A megerősített szegecs nagyobb erőátvitelre képes.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak