Csuklós körmöskulcs csappal 96650-02-020035
Mennyiségi egység
23,20 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Csuklós körmöskulcs
Kivitel 1
csappal
Kivitel 2
csuklóval
L=Hossz
165
D
max.
35
D
min.
20
DIN 1804
hornyos anyához
M08 - M18
DIN 981
gördülőcsapágy-anyához
M12 - M20
H
27
T
4
T1
10,5
UNSPSC Code
31161508
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
Speciális acél.
Kivitel
Edzett és barnított.
További információk
A DIN 1804 szerinti horonyanyákhoz, DIN 981 szerinti csapágyanyákhoz és magasságállító elemekhez 27700-tól 27709-10 -ig (a magasságállító elemek szereléséhez két körmöskulcs szükséges).
Lekerekített élekkel a jobb kezelhetőség érdekében.
Lekerekített élekkel a jobb kezelhetőség érdekében.
Működési mód
Kiegészítő hullámos rugós alátétekkel egyenletes futás és optimalizált előbeállítás érhető el.
Egykezes működtetés lehetséges.
Egykezes működtetés lehetséges.
Előnyök
Nagyobb forgatónyomaték a hosszabb szár miatt.
A meghosszabbított csuklós körmöskulcs teljes körbefogást és a biztonságos kezelést biztosít.
A megerősített szegecs nagyobb erőátvitelre képes.
A meghosszabbított csuklós körmöskulcs teljes körbefogást és a biztonságos kezelést biztosít.
A megerősített szegecs nagyobb erőátvitelre képes.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.