Csavarozható konzol nemesacél fémtiszta 96392-8156
Mennyiségi egység
1,11 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Csavarozható konzol
Alaptest
anyaga
nemesacél
Alaptest
felülete
fémtiszta
D1=Átmérő
2,8
D=átmérő
15,6
S=vastagság
0,8
B
20
L
27,3
UNSPSC Code
31161617
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
Acél vagy nemesacél 1.4404.
Kivitel
Acél, galvanikusan horganyzott.
Nemesacél, fémtiszta.
Nemesacél, fémtiszta.
További információk
Ez a kiváló minőségű, felcsavarozható fülek ideálisan alkalmazhatók a biztonsági láncok, vesztésgátló és rögzítőláncok megbízható rögzítésére. Funkcionális kialakításának köszönhetően tartós és stabil kapcsolatot biztosítanak a lánc és az alkatrész között.
Előnyök
Nincsenek többé elveszett kis alkatrészek! Ezek a fülek gondoskodnak arról, hogy a biztosító láncok a kijelölt helyükön maradjanak – megbízhatóan és szilárdan felcsavarozva.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.