text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language

Leírás

Anyag

Acél vagy nemesacél 1.4404.

Kivitel
Acél, galvanikusan horganyzott.
Nemesacél, fémtiszta.
További információk
Ez a kiváló minőségű, felcsavarozható fülek ideálisan alkalmazhatók a biztonsági láncok, vesztésgátló és rögzítőláncok megbízható rögzítésére. Funkcionális kialakításának köszönhetően tartós és stabil kapcsolatot biztosítanak a lánc és az alkatrész között.
Előnyök
Nincsenek többé elveszett kis alkatrészek! Ezek a fülek gondoskodnak arról, hogy a biztosító láncok a kijelölt helyükön maradjanak – megbízhatóan és szilárdan felcsavarozva.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak