Mágnesszalag tekercs sárga 96460-302
- Alkalmas megjelölési feladatokhoz
- Újraírható és -felhasználható
- Hossz: 10 m
- Fehér és sárga színben kapható
Mennyiségi egység
66,17 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Mágnesszalag tekercs
Alaptest
színe
sárga
BM=mágnesszalag szélessége
30
Hossz
10 m
Mágnesszalag-szélesség
0,9
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
cobalt metal powder
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
További információk
A mágnesszalagok megoldást nyújtanak a jelölési feladatokhoz. Minden acél- vagy lemezfelületen megtapadnak, és mindig újraírhatók és újrafelhasználhatók.
További színek és méretek érdeklődésre.
További színek és méretek érdeklődésre.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.