Adapter - műanyag fehér 96202-7508
- Többek között forgácsok, füst, gőz és gázok elszívására
- Tetszőlegesen meghosszabbítható és lerövidíthető
- Rezgés- és nyomásálló
- Tartozékokkal tetszőlegesen kombinálható
- Különböző folyadékokkal szemben ellenálló
Mennyiségi egység
9,43 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Adapter
Kivitel 1
-
Alaptest
anyaga
műanyag
Alaptest
színe
fehér
Méret
75
UNSPSC Code
31161559
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
Acetál-kopolimer (POM).
96202-7508 PVC.
96202-7508 PVC.
Kivitel
Csuklós tömlő, kék színű.
Tartozékok, narancssárga.
96202-7508 fehér.
Tartozékok, narancssárga.
96202-7508 fehér.
További információk
Rugalmas csuklós tömlő forgácsok, füst, kenőanyagködök, gőzök, gázok és más anyagok elszívásához, amely egy központi elszívórendszerhez vagy egy ipari porszívóhoz csatlakoztatható. Tetszőlegesen hosszabbítható és rövidíthető. A szabad behajlások 100 cm-ig nem igényelnek alátámasztást, 360°-os csúszkák 150 mm-es sugárral alakíthatók ki. Hajszálpontosan beállítható, rezgésálló, helyzettartó, nyomástartó. Fúvókákkal és tartozék alkatrészekkel tetszőlegesen kombinálható.
Ellenáll a következőknek: savak 65 °C alatt, alkoholok, aromás oldószerek, benzin, zsír, szénhidrogének, olajok, sóoldatok.
Nem ellenálló a következőkkel szemben: klórozott oldószerek, erős bázisok, etilacetát, 65 °C-nál melegebb víz.
Az anyag elektromosan nem vezető és így EDM gépeken történő használatra is alkalmas.
Ellenáll a következőknek: savak 65 °C alatt, alkoholok, aromás oldószerek, benzin, zsír, szénhidrogének, olajok, sóoldatok.
Nem ellenálló a következőkkel szemben: klórozott oldószerek, erős bázisok, etilacetát, 65 °C-nál melegebb víz.
Az anyag elektromosan nem vezető és így EDM gépeken történő használatra is alkalmas.
Hőmérséklet-tartomány
maximális hőmérséklet-tartomány 80 °C.
Az olvadáspont 165 °C.
Az olvadáspont 165 °C.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.