Szivacsgumi Öntapadó CR fekete 96525-204010X20000
Mennyiségi egység
23,05 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Szivacsgumi
Kivitel 1
Öntapadó
Alaptest
anyaga
CR
Alaptest
színe
fekete
B=Szélesség
10
H=Magasság
4
L=Hossz
20000
UNSPSC Code
31201514
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
A négyszögletes profilok nyúlásmentesek és egyik oldalukon öntapadók, ezzel megkönnyíti a szerelést.
A zárt cellás struktúrának köszönhetően a profilok nagy mértékben víz- és légzárók.
A külső felületen max. 5 % vízfelvétel lehetséges.
Különösen alkalmas kültéri alkalmazásokhoz, nagy ellenállóságot tanúsít időjárási hatások, ózon és UV-sugárzással szemben.
A szivacsgumi nagy rugalmasságának köszönhetően erős összenyomás után is visszanyerni eredeti formáját.
A profilokat többek között tömítésre, puha kibélelésre, eldugaszolásra és szigetelésre használják.
A zárt cellás struktúrának köszönhetően a profilok nagy mértékben víz- és légzárók.
A külső felületen max. 5 % vízfelvétel lehetséges.
Különösen alkalmas kültéri alkalmazásokhoz, nagy ellenállóságot tanúsít időjárási hatások, ózon és UV-sugárzással szemben.
A szivacsgumi nagy rugalmasságának köszönhetően erős összenyomás után is visszanyerni eredeti formáját.
A profilokat többek között tömítésre, puha kibélelésre, eldugaszolásra és szigetelésre használják.
Anyag
EPDM vagy CR (neoprén).
Kivitel
fekete.
További információk
Tárolhatósági idő max. 6 hónap.
Tartsa be a DIN ISO 3302-01 szabványnak megfelelő tűréshatárokat.
Tartsa be a DIN ISO 3302-01 szabványnak megfelelő tűréshatárokat.
Kullanım
- Gép- és berendezésgyártás
- Autóipar
- Építőipar és ablakgyártás
- Villamosipar
- Autóipar
- Építőipar és ablakgyártás
- Villamosipar
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.