Élvédő tömítőprofil tömítéssel PVC fekete 96521-415X50000
- Lemezélek tompítására, burkolására és díszítéséra
- Alkalmazási területek: gépgyártás, szerelés
- Tömítő funkció nedvesség, por és szennyeződés ellen
- Nincs szükség rögzítőanyagra
- Különböző hosszok
Mennyiségi egység
244,32 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Élvédő tömítőprofil
Kivitel 1
tömítéssel
Alak
E
Alaptest
anyaga
PVC
Alaptest
színe
fekete
Komponens
anyaga
EPDM
B=Szélesség
6,5
H=Magasság
15
L=Hossz
50000
H1
7
Minimális hajlítási sugár
mm
A=20 B=40 C=10 D=10
Takarható anyagvastagság
mm
1,0-2,0
UNSPSC Code
31161706
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
Élvédő profil, EPDM vagy PVC.
Tömítés, EPDM-habgumi.
Tömítés, EPDM-habgumi.
Kivitel
fekete.
További információk
Ezek a profilok az élvédő funkciójuk mellett más alkatrészek, pl. ajtók, fedelek vagy gépház burkolatok nedvesség, por és szennyeződés elleni szigetelésére is alkalmasak. A habgumi profil alakjától függően a legkülönbözőbb területeken használhatók.
Javasoljuk, hogy az élvédő profilokat max. 50%-os mértékben préselje össze (kompresszió).
A legjobb tömítőhatás biztosítására a tömítést 30-40%-os mértékben nyomja össze.
Az adatok javaslatoknak minősülnek, a gyakorlatban az értékek a felhasználástól és az alkatrészektől függenek.
Javasoljuk, hogy az élvédő profilokat max. 50%-os mértékben préselje össze (kompresszió).
A legjobb tömítőhatás biztosítására a tömítést 30-40%-os mértékben nyomja össze.
Az adatok javaslatoknak minősülnek, a gyakorlatban az értékek a felhasználástól és az alkatrészektől függenek.
Felszerelés
Egyszerű, gyors és problémamentes felszerelés. Kézzel rányomva az élvédő profil magától rögzül. Nincs szükség ragasztó- vagy rögzítőanyagra.
Egyedi igényre
További hosszúságok.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.