Élvédő profil tömítés nélkül PVC fekete 96520-415X10000
- Lemezélek tompítására, burkolására és díszítéséra
- Alkalmazási területek: gépgyártás, szerelés
- Egyszerű és gyors szerelés
- Nincs szükség rögzítőanyagra
- Igény szerinti hossz
Mennyiségi egység
52,35 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Élvédő profil
Kivitel 1
tömítés nélkül
Alak
E
Alaptest
anyaga
PVC
Alaptest
színe
fekete
B=Szélesség
12
H=Magasság
15
L=Hossz
10000
Minimális hajlítási sugár
mm
A=50 B=50 C=50 D=50
Takarható anyagvastagság
mm
6,0-8,0
UNSPSC Code
31161706
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
PVC.
Kivitel
fekete.
További információk
Az élvédő profilok fémlemezek éleinek tompítására, burkolására és díszítésére szolgálnak, és alkalmazásukhoz nincs szükség más megmunkálási lépésekre.
Felszerelés
Egyszerű, gyors és problémamentes felszerelés. Kézzel rányomva az élvédő profil akkor is rögzül, ha rádiuszok vagy görbületek fordulnak elő. Nincs szükség ragasztó- vagy rögzítőanyagra.
Egyedi igényre
További hosszúságok.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.