text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Fixed castor
Version 1
without locking system
Main material
polyurethane
Component material
steel
Surface finish component
galvanised, blue-passivated
B=Rollenbreite in Zoll
2
D=Rollendurchmesser in Zoll
8
H=Gesamthöhe in Zoll
9 5/8
B1 in inch
3 3/8
B2 in inch
2 7/16
B3 in inch
4 1/2
D1 in inch
9/16
Kind of fastening
mounting plate
L inch
6 1/4
L1 in inch
5 1/4
L2 in inch
4 15/16
Permissible load lbs
4135
R in inch
4
UNSPSC Code
31161507
Wheel bearing
Ball bearing
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
Description

Anyag
Acéllemez ház.
Minőségi poliuretán elasztomer kerekek.
Alumínium présöntvény keréktestek.
Kivitel
Préselt ház. Kerekek golyóscsapággyal.
További információk
Csavarozott keréktengely.
Fixgörgők csatlakozó karimával.
Hőmérséklet-tartomány
-20 °C-tól +70 °C-ig.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought