text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Görgősláb
Kivitel 1
rögzítő rendszerrel
Alaptest anyaga
poliamid
Komponens anyaga
acél
Komponens felülete
nikkelezett, kékre passzivált
-
1 1/4
-
3 1/8
-
4 3/8
A hüvelykben
1 9/16
B1 hüvelykben
1 3/4
B3 hüvelykben
2 1/2
D1 hüvelykben
5/16
Kerékcsapágyazás
siklócsapágyak
L collban
3 5/8
L1 hüvelykben
3 1/16
L2 hüvelykben
2 3/4
R hüvelykben
3 1/8
Rögzítési mód
csavaros lemez
Terhelhetőség lbs
660
UNSPSC Code
31161506
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
Ház, acéllemez. Kerekek, PA 6.
Kivitel
Ház, préselt. Kettős golyóscsapágyazással a forgókoszorúban, és golyóvédelemmel.
További információk
Csavarozott keréktengely.
Kormányzott görgők csatlakozó karimával.
Hőmérséklet-tartomány
-25 °C és +80 °C között.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak