Anyag
Ház, acéllemez. Kerekek, PA 6.
Kivitel
Ház, préselt. Kettős golyóscsapágyazással a forgókoszorúban, és golyóvédelemmel.
Több
Kevesebbet
Acéllemez bakgörgők poliamid kerékkel, standard kivitel - inch
kezdet
28,26 €
hozzáértve Áfa
hozzáértve szállítási költségek
Acéllemez vezetőgörgők poliamid kerékkel, standard változat - inch
kezdet
29,50 €
hozzáértve Áfa
hozzáértve szállítási költségek
Acéllemez vezetőgörgők, stop-fix és poliamid kerékkel, standard változat - inch
kezdet
42,74 €
hozzáértve Áfa
hozzáértve szállítási költségek
Leírás
Anyag
Ház, acéllemez. Kerekek, PA 6.
Kivitel
Ház, préselt. Kettős golyóscsapágyazással a forgókoszorúban, és golyóvédelemmel.
További információk
Csavarozott keréktengely.
Vezető- és bakgörgők csavaros lemezzel.
Vezető- és bakgörgők csavaros lemezzel.
Hőmérséklet-tartomány
-25 °C és +80 °C között.