text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Görgősláb
Kivitel 1
rögzítő rendszer nélkül
Alak
B
Alaptest anyaga
poliuretán
Komponens anyaga
acél
Komponens felülete
nikkelezett, kékre passzivált
-
1 1/16
-
1 3/8
-
2 1/16
A hüvelykben
9/16
B1 hüvelykben
1 1/2
B2 hüvelykben
1 7/8
B3 hüvelykben
2 3/8
D1 hüvelykben
1/4
Kerékcsapágyazás
Golyóscsapágy
L collban
2 3/8
L1 hüvelykben
1 7/8
L2 hüvelykben
1 1/2
R hüvelykben
1 1/4
Rögzítési mód
csavaros lemez
Terhelhetőség lbs
550
UNSPSC Code
31161506
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
Ház, acéllemez. Keréktest, acél, Extrathane futófelülettel.
Kivitel
Ház, préselt. Vezetőgörgő ház kettős golyóscsapágyazással a forgókoszorúban, és golyóvédelemmel. Kerekek golyóscsapággyal.
További információk
Keréktengely, becsavarozott.
Vezetőgörgők csatlakozó karimával.
Hőmérséklet-tartomány
-20 °C-tól +70 °C-ig.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak