text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language

Leírás

Anyag
Ház, acéllemez. Keréktest, acél, Extrathane futófelülettel.
Kivitel
Ház, préselt. Vezetőgörgő ház kettős golyóscsapágyazással a forgókoszorúban, és golyóvédelemmel. Kerekek golyóscsapággyal.
További információk
Keréktengely, becsavarozott.
Vezetőgörgők csatlakozó karimával.
Hőmérséklet-tartomány
-20 °C-tól +70 °C-ig.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak