text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Cső-összekötő
Kivitel 1
karimával
Alaptest anyaga
alumínium
Alaptest felülete
vibrációsan csiszolt
Komponens anyaga
acél
Komponens felülete
horganyzott
A=Belső átmérő (inch)
1.5
G=Szélesség
80
L=magasság
87
M=hossz
105
B
9
C
42
D
56
E
60
F
70
Furatkép
3
H
80
K
74
N
10
O
60
P
40
R
52
S
M10x30
U
82
UNSPSC Code
31161513
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
Alumínium öntvény.
Hengeresfejű csavar DIN 7984 és hatlapú anya DIN 985, acél.
Kivitel
koptatással csiszolt.
Hengeresfejű csavar és hatlapú anya, horganyzott.
További információk
Az A-irányú értékek collban, a többi irányban mm-ben adottak.
Egyedi igényre
Szorítókar a rögzítéshez.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak