text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Levelling foot
Form
A
Main material
stainless steel
Component material
rubber
D1=D1 (inch)
1-8
H1=Total height
251
H=Height
36
L=thread length
200
D
120
H2
51
Load rating max. kN (static load only)
30
SW
7/8
Steel code
1.4301
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
Description

Anyag

Talp, menetes orsó, nemesacél 1.4301 (megfelel az AISI 304-nek).

Gumifeltét (NBR) 80 Shore, FDA jóváhagyással.

Kivitel
Talp, nemesacél, polírozott.
Menetes orsó, nemesacél, fémtiszta.
Gumifeltét, vulkanizált, fekete.
További információk
Állítólábak, nemesacél elforgatható beépítésű menetes orsóval és gumi felfekvő felülettel. A vulkanizálással felvitt masszív gumi támaszfelület szilárdan kötődik a talphoz. A gumi támaszfelület kitűnő talajtapadással rendelkezik. Csillapítja a test rezgéséből eredő zajokat és gátolja a rezgések és ütődések átvitelét a padlózatra.

A táblázatban megadott értékeket kísérletsorozat alapján határozták meg, amelynél az orsó középpontjában a talpra merőlegesen ható statikus terhelést alkalmaztak. A radiális hatású erők, amelyek pl. vibrációnál vagy más rázó hatásnál lépnek fel, kihatással vannak a terhelhetőségre és ezeket a megadott értékeknél nem vettük figyelembe.

A nemesacél állítólábaknál az 5/8-11-es orsómérettől kezdve a kulcsméret kétélű kivitelezésű.

Kiszállítás a megfelelő anyával együtt.
Egyedi igényre
Talp és menetes orsó, nemesacél 1.4401.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought