Levelling foot steel 27790-11100AFX250
- Alkalmazási területek: gépgyártás, készülékgyártás, logisztika és szerelés
- A gumilemez csillapítja a testhangot
- Megfelelő anya mellékelve
Sales unit
53,11 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Levelling foot
Form
A
Main
material
steel
Component
material
rubber
D1=D1 (inch)
1 1/4-7
H1=Total height
293
H=Height
28
L=thread length
250
D
100
H2
43
Load rating
max. kN
(static load only)
15
SW
1 1/4
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
Description
Anyag
Talp, menetes orsó, acél.
Gumifeltét (NBR), 80 Shore.
Gumifeltét (NBR), 80 Shore.
Kivitel
Acél, horganyztt talp és menetes orsó.
Vulkanizált, fekete gumifeltét.
Vulkanizált, fekete gumifeltét.
További információk
Acélból készült állítólábak elforgatható menetes orsóval és gumi támaszfelülettel. A vulkanizálással felvitt masszív gumi támaszfelület szilárdan kötődik a talphoz. A gumi támaszfelület kitűnő talajtapadással rendelkezik. Csillapítja a test rezgéséből eredő zajokat és gátolja a rezgések és ütődések átvitelét a padlózatra.
A táblázatban megadott értékeket kísérletsorozat alapján határozták meg, amelynél az orsó középpontjában a talpra merőlegesen ható statikus terhelést alkalmaztak. A radiális hatású erők, amelyek pl. vibrációnál vagy más rázó hatásnál lépnek fel, kihatással vannak a terhelhetőségre és ezeket a megadott értékeknél nem vettük figyelembe.
Kiszállítás a megfelelő anyával együtt.
A táblázatban megadott értékeket kísérletsorozat alapján határozták meg, amelynél az orsó középpontjában a talpra merőlegesen ható statikus terhelést alkalmaztak. A radiális hatású erők, amelyek pl. vibrációnál vagy más rázó hatásnál lépnek fel, kihatással vannak a terhelhetőségre és ezeket a megadott értékeknél nem vettük figyelembe.
Kiszállítás a megfelelő anyával együtt.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.