text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Levelling foot
Form
A
Main material
steel
Component material
rubber
D1=D1 (inch)
5/8-11
H1=Total height
187,5
H=Height
28
L=thread length
150
D
100
H2
37,5
Load rating max. kN (static load only)
15
SW
5/8
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
Description

Anyag
Talp, menetes orsó, acél.
Gumifeltét (NBR), 80 Shore.
Kivitel
Acél, horganyztt talp és menetes orsó.
Vulkanizált, fekete gumifeltét.

További információk
Acélból készült állítólábak elforgatható menetes orsóval és gumi támaszfelülettel. A vulkanizálással felvitt masszív gumi támaszfelület szilárdan kötődik a talphoz. A gumi támaszfelület kitűnő talajtapadással rendelkezik. Csillapítja a test rezgéséből eredő zajokat és gátolja a rezgések és ütődések átvitelét a padlózatra.

A táblázatban megadott értékeket kísérletsorozat alapján határozták meg, amelynél az orsó középpontjában a talpra merőlegesen ható statikus terhelést alkalmaztak. A radiális hatású erők, amelyek pl. vibrációnál vagy más rázó hatásnál lépnek fel, kihatással vannak a terhelhetőségre és ezeket a megadott értékeknél nem vettük figyelembe.

Kiszállítás a megfelelő anyával együtt.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought