text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Állítható láb
Alak
A
Alaptest anyaga
acél
Komponens anyaga
gumi
D1=D1 (inch)
1-8
H1=Teljes magasság
139
H=Magasság
25
L=menethossz
100
D
80
H2
39
Kulcsnyílás, col
1
Terhelhetőség max., kN (csak statikus terhelés esetén)
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
Material
Foot plate and threaded spindle steel.
Rubber support (NBR) 80 Shore.
Version
Foot plate and threaded spindle galvanised steel.
Rubber support, vulcanised, black.

Note
Steel levelling feet with rotatable threaded spindle and rubber base. The solid rubber base is permanently vulcanised onto the sheet metal plate. The rubber base has excellent surface traction. It is sound damping and impedes transmission of vibrations and impacts to or from the floor.

The load values specified in the table are based on a test series in which a static load was applied perpendicular to the plates through the centre of the spindle. Radially acting forces, such as those produced by vibrations or other shaking effects, affect the load rating and are not taken into account for the specified values.

Supplied with matching nut.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak