Állítható láb acél 27790-11040A3X25
- Alkalmazási területek: gépgyártás, készülékgyártás, logisztika és szerelés
- A gumilemez csillapítja a testhangot
- Megfelelő anya mellékelve
Mennyiségi egység
7,47 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Állítható láb
Alak
A
Alaptest
anyaga
acél
Komponens
anyaga
gumi
D1=D1 (inch)
5/16-18
H1=Teljes magasság
49,5
H=Magasság
15
L=menethossz
25
D
40
H2
24,5
Kulcsnyílás, col
1/2
Terhelhetőség
max., kN (csak statikus
terhelés esetén)
3
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
Talp, menetes orsó, acél.
Gumifeltét (NBR), 80 Shore.
Gumifeltét (NBR), 80 Shore.
Kivitel
Acél, horganyztt talp és menetes orsó.
Vulkanizált, fekete gumifeltét.
Vulkanizált, fekete gumifeltét.
További információk
Acélból készült állítólábak elforgatható menetes orsóval és gumi támaszfelülettel. A vulkanizálással felvitt masszív gumi támaszfelület szilárdan kötődik a talphoz. A gumi támaszfelület kitűnő talajtapadással rendelkezik. Csillapítja a test rezgéséből eredő zajokat és gátolja a rezgések és ütődések átvitelét a padlózatra.
A táblázatban megadott értékeket kísérletsorozat alapján határozták meg, amelynél az orsó középpontjában a talpra merőlegesen ható statikus terhelést alkalmaztak. A radiális hatású erők, amelyek pl. vibrációnál vagy más rázó hatásnál lépnek fel, kihatással vannak a terhelhetőségre és ezeket a megadott értékeknél nem vettük figyelembe.
Kiszállítás a megfelelő anyával együtt.
A táblázatban megadott értékeket kísérletsorozat alapján határozták meg, amelynél az orsó középpontjában a talpra merőlegesen ható statikus terhelést alkalmaztak. A radiális hatású erők, amelyek pl. vibrációnál vagy más rázó hatásnál lépnek fel, kihatással vannak a terhelhetőségre és ezeket a megadott értékeknél nem vettük figyelembe.
Kiszállítás a megfelelő anyával együtt.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.