text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Levelling foot
Version 1
for hygienic area
Form
A
Form definition
without fastening holes
Main material
stainless steel
D1=D1 (inch)
3/4-10
D=plate diameter
120
H1=Total height
200
H=Height
32
L=thread length
79
D2
30
H2
60
H3
121
L1
60
L2
45
L3
140
Load rating max. kN (static load only)
30
SW
5/8
SW
1
Steel code
1.4301
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
Description

Anyag

Talp és menetes orsó, nemesacél 1.4301.

Gumifeltét (NBR) 85 Shore +/-5, FDA tanúsítvány.

Gumi tömítés, szilikon, FDA tanúsítvány.

Kivitel
Magasfényű polírozott talp.
Fémtiszta menetes orsó.
Fekete gumifeltét.
Kék gumitömítés.
További információk
A 3-A Sanitary Standard szabvány szerint tanúsított.

A felület kiváló minősége és a menetes járatok 2-szeres tömítése, valamint az állítható gépláb tengelycsuklójának különleges tömítése megakadályozza a szennyeződés lerakódását és a tisztítási időket minimálisra csökkenti.

A gépláb 3-A emblémával kerül szállításra.
Kullanım
A gépláb kifejezetten az élelmiszeriparban, a söriparban, a tejiparban, az üdítőital-iparban és a gyógyszeriparban használt gépekhez, berendezésekhez és készülékekhez alkalmas.
Rajzi hivatkozás
1) Állítási tartomány
Accessory
Menetburkolat 27791-10.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought